6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 02 000 8474
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
FEDERKONTAKT-BC-CRIMPAFS2-EINZELKONTAKT
Krimpovací kontakt FEDERKONTAKT-BC-CRIMPAFS2-EINZELKONTAKT 09 02 000 8484
Alternativní
FEDERKONTAKT-BC-CRIMPAFS1-EINZELKONTAKT
Krimpovací kontakt FEDERKONTAKT-BC-CRIMPAFS1-EINZELKONTAKT 09 02 000 8474
Nedostupné
Verze
Podrobnosti
Pozor: Jednotlivé kontakty doporučujeme jen pro účely oprav a údržby. Pro sériovou výrobu doporučujeme identické kontakty na cívce.
Pozor: Jednotlivé kontakty doporučujeme jen pro účely oprav a údržby. Pro sériovou výrobu doporučujeme identické kontakty na cívce.
Obsah balení
Jednotlivý kontakt
Jednotlivý kontakt
Výrobní proces
Lisované kontakty
Lisované kontakty
Způsob připojení
Krimpování
Krimpování
Provedení
Female kontakt
Female kontakt
Obchodní údaje
eCl@ss
27.440.204,00
27.440.204,00
Hmotnost netto
0,1 g
0,1 g
GTIN
5713140002982
5713140002975
ETIM
EC000796
EC000796
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Německo
Německo
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
Velikost balení
1.000
1.000
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60603-2 (doplňkové)
IEC 60603-2 (doplňkové)
Vlastnosti materiálu
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Ni Na straně připojení
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Krimpovací kontakt
Kategorie
Kontakty
Kontakty
Kontakty pro
DIN 41612 Typ B|DIN 41612 Typ C|DIN 41612 Typ 2C|DIN 41612 Typ 3C
DIN 41612 Typ B|DIN 41612 Typ C|DIN 41612 Typ 2C|DIN 41612 Typ 3C
Řada
DIN 41612
DIN 41612
Technické vlastnosti
Úroveň vlastností
2|Podle IEC 60603-2
1|Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly
≥ 400
≥ 500
Jmenovitý proud
≤ 2 A
≤ 2 A
Vnější průměr vodiče
0,7 ... ‌1,5 mm
0,7 ... ‌1,5 mm
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
Délka odizolování
3,5 ... 4 mm
3,5 ... 4 mm
Průřez vodiče [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
AWG 28 ... AWG 20
Průřez vodiče
0,09 ... 0,5 mm²
0,09 ... 0,5 mm²

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky