3. Produkty
  4. 09 02 000 6474

FEDERKONTAKT BC-CRIMP,AFS1,5 AUF HAS.

Položka č.: 09 02 000 6474


FEDERKONTAKT BC-CRIMP,AFS1,5 AUF HAS.

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

FEDERKONTAKT BC-CRIMP,AFS1,5 AUF HAS.FEDERKONTAKT BC-CRIMP,AFS1,5 AUF HAS.
Krimpovací kontakt

FEDERKONTAKT BC-CRIMP,AFS1,5 AUF HAS.

Položka č.: 09 02 000 6474

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Jmenovitý proud: ≤2 A Female kontakt Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení Průřez vodiče: 0,09 ... 0,5 mm² AWG 28 ... AWG 20

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Řada DIN 41612
Kontakty pro DIN 41612 Typ B
DIN 41612 Typ C
DIN 41612 Typ 2C
DIN 41612 Typ 3C
Způsob připojení Krimpování
Provedení Female kontakt
Výrobní proces Lisované kontakty
Obsah balení 5000× kontakt na pásu
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 60603-2
Průřez vodiče (mm²) 0,09 ... 0,5 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 20
Vnější průměr vodiče 0,7 ... ‌1,5 mm
Jmenovitý proud 2 A
Vnitřní odpor 20 mΩ
Délka odizolování 3,5 ... 4 mm
Spojovací cykly 500
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
Specifikace IEC 60603-2 (doplňkové)
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 912 g
Země původu Německo
GTIN 5713140002937
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky