Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 02 02 160 1301

FEDERLEISTE MIT FLANSCH, HAR-

Položka č.: 02 02 160 1301


FEDERLEISTE MIT FLANSCH, HAR-

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

FEDERLEISTE MIT FLANSCH, HAR-FEDERLEISTE MIT FLANSCH, HAR-
Zásuvka

FEDERLEISTE MIT FLANSCH, HAR-

Položka č.: 02 02 160 1301

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Press-in připojení Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 160 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ušlechtilý kov na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 61076-4-113 Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Polymer z tekutých krystalů (LCP) Béžová

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Zásuvka
Řada har-bus® 64
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Press-in připojení
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 160
Konfigurace kontaktů Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení 17 mm
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 61076-4-113
Hot plugging Ne
Řady kontaktů 5
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
Jmenovitý proud 1 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost [‌1 mm] Mezi 2 řadami (a, b, c)
[‌1,2 mm] Mezi 2 řadami (z, d)
[‌1 mm] Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
[‌1 mm] Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest [‌1 mm] Mezi 2 řadami (a, b, c)
[‌1,2 mm] Mezi 2 řadami (z, d)
[‌1 mm] Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
[‌1 mm] Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor [≤20 mΩ] Pro řady a, b, c
[≤30 mΩ] Pro řady z, d
Mezní teplota [-40] ... [+105 °C] Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů
Připojovací síla 160 N
Odpojovací síla 120 N
Spojovací cykly 500
Zkušební napětí Ur.m.s. [1 kV]
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB [≥1,6 mm]
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Béžová
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ušlechtilý kov na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 61076-4-113
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 20
Hmotnost netto 29 g
Země původu Německo
GTIN 5713140000155
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky