Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 02 02 160 1202

FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-

Položka č.: 02 02 160 1202


FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
Zásuvka

FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-

Položka č.: 02 02 160 1202

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Press-in připojení Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 160 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 61076-4-113 Upevnění PCB: Bez upevňovací příruby Polymer z tekutých krystalů (LCP) Béžová

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Zásuvka
Řada har-bus® 64
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Press-in připojení
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 160
Konfigurace kontaktů Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení 5 mm
Upevnění PCB Bez upevňovací příruby
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 61076-4-113
Hot plugging Ne
Řady kontaktů 5
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
Jmenovitý proud 1 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost [‌1 mm] Mezi 2 řadami (a, b, c)
[‌1,2 mm] Mezi 2 řadami (z, d)
[‌1 mm] Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
[‌1 mm] Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest [‌1 mm] Mezi 2 řadami (a, b, c)
[‌1,2 mm] Mezi 2 řadami (z, d)
[‌1 mm] Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
[‌1 mm] Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor [≤20 mΩ] Pro řady a, b, c
[≤30 mΩ] Pro řady z, d
Mezní teplota [-40] ... [+105 °C] Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů
Připojovací síla 160 N
Odpojovací síla 120 N
Spojovací cykly 500
Zkušební napětí Ur.m.s. [1 kV]
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB [≥1,6 mm]
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Béžová
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 61076-4-113
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 10
Hmotnost netto 20 g
Země původu Německo
GTIN 5713140000148
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky