Zásuvka
Press-in připojení
Jmenovitý proud: 1 A
Kontakty: 160
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 61076-4-113
Upevnění PCB: Bez upevňovací příruby
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Béžová
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Prvek
Zásuvka
Řada
har-bus® 64
Popis kontaktu
Přímé provedení
Způsob připojení
Press-in připojení
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů
160
Konfigurace kontaktů
Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení
5 mm
Upevnění PCB
Bez upevňovací příruby
Úroveň vlastností
2
Podle IEC 61076-4-113
Hot plugging
Ne
Řady kontaktů
5
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2.54 mm
Jmenovitý proud
1 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
[1 mm] Mezi 2 řadami (a, b, c)
[1,2 mm] Mezi 2 řadami (z, d)
[1 mm] Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
[1 mm] Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest
[1 mm] Mezi 2 řadami (a, b, c)
[1,2 mm] Mezi 2 řadami (z, d)
[1 mm] Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
[1 mm] Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor
>1010 Ω
Vnitřní odpor
[≤20 mΩ] Pro řady a, b, c
[≤30 mΩ] Pro řady z, d
Mezní teplota
[-40] ... [+105 °C] Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů
Připojovací síla
160 N
Odpojovací síla
120 N
Spojovací cykly
250
Zkušební napětí Ur.m.s.
[1 kV]
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
[≥1,6 mm]
Čína RoHS
e
RoHS
V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
ELV status
V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65