Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 02 02 160 2302

FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-

Položka č.: 02 02 160 2302


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-undefined
KonfigurovatelnéZásuvka

FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-

Položka č.: 02 02 160 2302

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Press-in připojení Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 160 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ušlechtilý kov na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 61076-4-113 Upevnění PCB: Bez upevňovací příruby Polymer z tekutých krystalů (LCP) Béžová

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-bus® 64
Prvek Zásuvka
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Press-in připojení
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 160
Konfigurace kontaktů Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení 17 mm
Upevnění PCB Bez upevňovací příruby
Řady kontaktů 5
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
Jmenovitý proud ‌ 1 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ‌1 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest ‌1 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤20 mΩ Pro řady a, b, c
≤30 mΩ Pro řady z, d
Mezní teplota -40 ... +105 °C Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů
Připojovací síla ≤ 160 N
Odpojovací síla ≤ 120 N
Úroveň vlastností 2
Podle IEC 61076-4-113
Spojovací cykly ≥ 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ≥1,6 mm
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Béžová
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ušlechtilý kov na Ni Na straně připojení
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace IEC 61076-4-113
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 10
Hmotnost netto 30,5 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140000261
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky