4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 67 002 9007

FEMALE SCREW LOCK 4-40 UNC

Položka č.: 09 67 002 9007


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

FEMALE SCREW LOCK 4-40 UNCundefined
Šroubovací čep

FEMALE SCREW LOCK 4-40 UNC

Položka č.: 09 67 002 9007

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Šroubovací čep S distanční podložkou, Závit 4-40 UNC

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Šroubovací čep
Popis příslušenství S distanční podložkou
Závit 4-40 UNC
Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden konektor.
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 50
Hmotnost netto 2,55 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 74153300
GTIN 5713140088016
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky