6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 18 020 7006

FLACHL. 2 X AWG 28/7 30,48M

Položka č.: 09 18 020 7006


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

undefinedFLACHL. 2 X AWG 28/7 30,48M
NovýMěděný kabel (plochý)

FLACHL. 2 X AWG 28/7 30,48M

Položka č.: 09 18 020 7006

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Měděný kabel (plochý) Kroucená dvoulinka AWG 28/7 PVC Délka kabelu: 30.48 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Kabelová metráž
Specifikace Neosazeno
Typ kabelu Měděný kabel (plochý)
Popis kabelu Kroucená dvoulinka
Délka kabelu 30,48 m
Počet žil 20
Uspořádání vodičů AWG 28/7
Impedance 122 Ω
Mezní teplota -20 ... +105 °C
Doba průchodu signálu při 20 °C ≤ 5,35 ns/m
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Barevné kódování
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 VW-1
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
UL / CSA UL 758 AVLV2.E42769
Velikost balení 1
Hmotnost netto 56,4 g
Hmotnost netto ‌ 35 g/m
Země původu USA
Evropské číslo celního tarifu 85444993
GTIN 5713140024700
eCl@ss 27.061.801,00
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky