Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Osazené kabely
  6. Optický kabel s technologií rozšířeného paprsku
  7. 33 04 411 0010 003

FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m

Položka č.: 33 04 411 0010 003


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0mundefined
Osazené kabely

FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m

Položka č.: 33 04 411 0010 003

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Optický kabel Vícevidové Délka kabelu: 1 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
expBeam BHD 4CH MM
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
LCdx MM
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Expanded beam
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 Expanded beam 4× kanál
Konektor 2 2x LC duplex
Typ kabelu Optický kabel
Popis kabelu Vícevidové
Délka kabelu 1 m
Počet vláken 4
Typ vlákna 2x 2G50/125 OM3
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
Průměr kabelu 3 mm
Materiál (kryt) Hliník
Barva (kryt) Černá
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
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Číslo ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 140 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85447000
GTIN 5713140271036
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky