Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Kabelová metráž
  4. Produkty
  5. Optické kabely
  6. optické kabely ze skelných vláken
  7. 33 58 751 0100 002

FO CABLE-SM-2CH.-10M,RING

Položka č.: 33 58 751 0100 002


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Optický kabel

FO CABLE-SM-2CH.-10M,RING

Položka č.: 33 58 751 0100 002

10 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
10 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Optický kabel Jednovidový 9 / 125 µm PUR (polyuretan) Délka kabelu: 10 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Kabelová metráž
Specifikace Neosazeno
Typ kabelu Optický kabel
Popis kabelu Jednovidový
Délka kabelu 10 m
Uspořádání vodičů 9 / 125 µm
Průměr kabelu 6,5 mm
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
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
Hmotnost netto 360 g
Hmotnost netto ‌ 36 g/m
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85447000
GTIN 5713140273924
eCl@ss 27.061.803,00
ETIM EC000034
UNSPSC 24.0 26121607
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky