Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Osazené kabely
  6. Optický kabel s technologií rozšířeného paprsku
  7. 33 04 211 0100 002

FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5, 5,10m

Položka č.: 33 04 211 0100 002


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5, 5,10m

Položka č.: 33 04 211 0100 002

10 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
10 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Optický kabel Vícevidové Délka kabelu: 10 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
expBeam plug 4CH MM
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
expBeam plug 4CH MM
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Expanded beam
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 Expanded beam
Konektor 2 Expanded beam
Typ kabelu Optický kabel
Popis kabelu Vícevidové
Délka kabelu 10 m
Počet vláken 4
Typ vlákna 4G50/125 OM3
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
Průměr kabelu 5,5 mm
Materiál (kryt) Hliník
Barva (kryt) RAL 1021 (žlutá hořčičná)
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
Hmotnost netto 600 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85447000
GTIN 5713140279667
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky