Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Osazené kabely
  6. Optický kabel s technologií rozšířeného paprsku
  7. 33 99 050 0000 005

FORJ, MM 62,5 ST-ST

Položka č.: 33 99 050 0000 005


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Rotační optický spoj

FORJ, MM 62,5 ST-ST

Položka č.: 33 99 050 0000 005

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Rotační optický spoj Pro konektory ST/BFOC, Typ vlákna 62,5/125 µm

Podrobnosti o produktu


Typ příslušenství Rotační optický spoj
Popis příslušenství Pro konektory ST/BFOC
Typ vlákna 62,5/125 µm
Mezní teplota -40 ... +75 °C
Vložný útlum ≤1 dB Typicky
‌1,5 dB Max.
≤1 dB kolísání útlumu při 30 ot./min.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Materiál (kryt) Nerezová ocel
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
Hmotnost netto 23 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85367000
GTIN 5713140274044
eCl@ss 90.909.090,00
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky