3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 000 9957

Fe screw 4-40 UNC and 4-40 UNC 1.6-2.0mm

Položka č.: 09 67 000 9957


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Fe screw 4-40 UNC and 4-40 UNC 1.6-2.0mmundefined
Šroubové zajišťování

Fe screw 4-40 UNC and 4-40 UNC 1.6-2.0mm

Položka č.: 09 67 000 9957

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Šroubové zajišťování Pro tloušťku panelu 1,6–2 mm Velikost: D-Sub 1, D-Sub 2 Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC, Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Šroubové zajišťování
Popis příslušenství Pro tloušťku panelu 1,6–2 mm
Provedení Zásuvka (female)
Velikost D-Sub 1
D-Sub 2
Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Materiál Nerezová ocel
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 40
Hmotnost netto 0,362 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 73181595
GTIN 5713140235519
eCl@ss 27.440.392,00
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky