Zásuvka
Press-in připojení
Jmenovitý proud: 1 A
Kontakty: 160
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 61076-4-113
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Béžová
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
har-bus® 64
Prvek
Zásuvka
Popis kontaktu
Přímé provedení
Způsob připojení
Press-in připojení
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů
160
Konfigurace kontaktů
Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení
4,5 mm
5 mm
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Řady kontaktů
5
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
Jmenovitý proud
1 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
1 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest
1 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor
>1010 Ω
Vnitřní odpor
≤20 mΩ Pro řady a, b, c
≤30 mΩ Pro řady z, d
Mezní teplota
-40 ... +105 °C Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů
Připojovací síla
≤ 160 N
Odpojovací síla
≤ 120 N
Úroveň vlastností
1
Podle IEC 61076-4-113
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
≥1,6 mm
Hot plugging
Ne
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Béžová
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65