2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 02 52 000 0003

Female straight kit connector (A=60,93)

Položka č.: 02 52 000 0003


Female straight kit connector (A=60,93)

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Zásuvka

Female straight kit connector (A=60,93)

Položka č.: 02 52 000 0003

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Předem namontovaný konektor Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením Přímé provedení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 60603-2 Polyamid (PA) Černá, Žlutá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Zásuvka
Specifikace Předem namontovaný konektor
Řada har-modular®
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Délka 60.93 mm
Instalované moduly 2x 02529000001   https://harting.com/02529000001
1x 02529091101   https://harting.com/02529091101
1x 09529041201   https://harting.com/09529041201
1x 02529031301   https://harting.com/02529031301
1x 02529010451   https://harting.com/02529010451
1x 09030006225   https://harting.com/09030006225
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 60603-2
Hot plugging Ne
Izolační odpor >1011 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
Spojovací cykly 500
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Žlutá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 160
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140198043
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky