Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
Položka č.: 21 03 321 6510

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Konektory |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M12 |
Prvek | PCB adaptér |
Specifikace | Přímé provedení |
Pro montáž ze zadní strany |
Způsob připojení | Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) |
---|---|
Provedení | Zásuvka (female) |
Stínění | Stíněné provedení |
Počet kontaktů | 5 |
Kódování | A kódování |
Způsob zajišťování | Šroubové zajišťování |
Předchozí
Další