2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Produkty pro použití v chráněném prostředí (IP20)
  6. Rukojeti a upevňovací rámy
  7. 09 00 024 5601

Grip panel Han 24 B

Položka č.: 09 00 024 5601


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Grip panel Han 24 Bundefined
Rukojeť a upevňovací rám

Grip panel Han 24 B

Položka č.: 09 00 024 5601

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Rukojeť a upevňovací rám Velikost: 24 B Kov

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Rukojeť a upevňovací rám
Velikost 24 B
Podrobnosti Lze použít jen se šroubovacím adaptérem!
Materiál (příslušenství) Kov
Povrch (příslušenství) Zinkováno
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 70 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140002883
eCl@ss 27.440.392,00
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky