3. Produkty
  4. 09 00 024 5611

Grip panel with screw adapter

Položka č.: 09 00 024 5611


Konfigurovatelné
Grip panel with screw adapter

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Grip panel with screw adapterGrip panel with screw adapterGrip panel with screw adapter
Konfigurovatelné Rukojeť a upevňovací rám

Grip panel with screw adapter

Položka č.: 09 00 024 5611

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Rukojeť a upevňovací rám Se šroubovacím adaptérem a šroubem pro použití spolu s 09 00 000 5602 Velikost: 24 B Kov

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Rukojeť a upevňovací rám
Popis příslušenství Se šroubovacím adaptérem a šroubem pro použití spolu s 09 00 000 5602
Velikost 24 B
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (příslušenství) Kov
Povrch (příslušenství) Zinkováno
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 100 g
Země původu Německo
GTIN 5713140002920
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky