2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Těsnění
  7. 09 00 000 5363

Grommet 15-16mm

Položka č.: 09 00 000 5363


Grommet 15-16mm

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Grommet 15-16mmGrommet 15-16mm
Těsnění kabelového vstupu

Grommet 15-16mm

Položka č.: 09 00 000 5363

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Těsnění kabelového vstupu Dodatečné odlehčení tahu lze zajistit pomocí stahovacích pásků (max. šířka 8 mm) Upínací rozsah: 15 ... 16 mm Termoplast Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Těsnění kabelového vstupu
Popis příslušenství Dodatečné odlehčení tahu lze zajistit pomocí stahovacích pásků (max. šířka 8 mm)
Upínací rozsah 15 ... 16 mm
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
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) Černá
Evropské číslo celního tarifu 39269097
Velikost balení 10
Hmotnost netto 3.02 g
Země původu Německo
GTIN 5713140002746
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky