5. Příslušenství
  6. Těsnění
  7. 09 00 000 5353

Grommet 5-6mm

Položka č.: 09 00 000 5353


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Grommet 5-6mmundefined
Těsnění kabelového vstupu

Grommet 5-6mm

Položka č.: 09 00 000 5353

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Těsnění kabelového vstupu Upínací rozsah: 5 ... 6 mm Termoplast Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Těsnění kabelového vstupu
Upínací rozsah 5 ... 6 mm
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) Černá
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
Velikost balení 10
Hmotnost netto 5,5 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 39269097
GTIN 5713140002647
eCl@ss 27.140.807,00
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky