5. Příslušenství
  6. Těsnění
  7. 09 00 000 5355

Grommet 7-8mm

Položka č.: 09 00 000 5355


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Grommet 7-8mmundefined
Těsnění kabelového vstupu

Grommet 7-8mm

Položka č.: 09 00 000 5355

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Těsnění kabelového vstupu Upínací rozsah: 7 ... 8 mm Termoplast Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Těsnění kabelového vstupu
Upínací rozsah 7 ... 8 mm
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) Černá
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
Velikost balení 10
Hmotnost netto 0,01 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 39269097
GTIN 5713140002661
eCl@ss 27.140.807,00
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky