3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 48 282 8757 200

HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 20m

Položka č.: 09 48 282 8757 200


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 20m

Položka č.: 09 48 282 8757 200

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Zapojení 1:1 Délka kabelu: 20 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
PP V4 2.0 RJI RJ45
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING PushPull (V4)
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING PushPull (V4)
RJ45
Konektor 2 HARTING PushPull (V4)
RJ45
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Zapojení 1:1
Délka kabelu 20 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Stínění Stíněné provedení
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -20 ... +80 °C
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Žlutá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140246010
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky