2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Síť Systémová kabeláž
  6. RJ45
  7. 09 48 282 8758 010

HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 1,0m

Položka č.: 09 48 282 8758 010


HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 1,0mHA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 1,0m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 1,0mHA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 1,0m
Osazené kabely

HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 1,0m

Položka č.: 09 48 282 8758 010

1 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
1 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Zapojení 1:1 Délka kabelu: 1 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
PP V4 2.0 RJI RJ45
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING PushPull (V4)
RJ45
Konektor 2 HARTING PushPull (V4)
RJ45
Řada HARTING PushPull (V4)
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Zapojení 1:1
Stínění Stíněné provedení
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Délka kabelu 1 m
Mezní teplota -20 ... +70 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
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
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Černá
Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 96.58 g
Země původu Lotyšsko
GTIN 5713140246034
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky