5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 15 523 5199

HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature

Položka č.: 19 15 523 5199


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 natureundefinedHAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature
Kabelová vývodka

HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature

Položka č.: 19 15 523 5199

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka M25 Upínací rozsah: 16 ... 18 mm Materiál (kabelové vývodky): Polyamid (PA) Bílá IP67 / IP69 Velikost klíče: 32

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® F+B
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Obsah balení S distanční podložkou
Velikost klíče 32
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 / IP69
Velikost M25
Upínací rozsah 16 ... 18 mm
Drsnost povrchu ≤ 0,8 µm
Materiál (kabelové vývodky) Polyamid (PA)
Barva (kabelová vývodka) Bílá
Barva (těsnění) Modrá
Materiál (příslušenství) VA 1.4305
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Schválení Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1500
FDA 21 CFR 176.170 (c)
FDA 21 CFR 177.1390
FDA 21 CFR 177.1395
FDA 21 CFR 177.2600
Velikost balení 1
Hmotnost netto 29,5 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 84849000
GTIN 5713140192812
eCl@ss 27.140.801,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky