6. Mezaninové připojení
  7. 02 44 000 0006

HAR-BUS 64 SHROUD, fr LP-DICKE 6,4

Položka č.: 02 44 000 0006


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

HAR-BUS 64 SHROUD, fr LP-DICKE 6,4undefined
Rámeček s kontakty

HAR-BUS 64 SHROUD, fr LP-DICKE 6,4

Položka č.: 02 44 000 0006

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Rámeček s kontakty Termoplast RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada har-bus® 64
Typ příslušenství Rámeček s kontakty
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ‌6,4 mm ±0,3 ‌
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
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
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 100
Hmotnost netto 6,51 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140216310
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky