2. Nástroje
  3. Produkty
  4. Press-in
  5. Nástroj pro 2mm har.bus HM
  6. 17 99 000 0074

HAR-BUS HM 3U bottom tool carrier

Položka č.: 17 99 000 0074


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Dolní nosič nástroje

HAR-BUS HM 3U bottom tool carrier

Položka č.: 17 99 000 0074

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dolní nosič nástroje Pro 3U

Podrobnosti o produktu


Kategorie Nástroje
Typ nástroje Dolní nosič nástroje
Popis nástroje Pro 3U
Velikost balení 1
Hmotnost netto 355 g
Evropské číslo celního tarifu 82055980
GTIN 5713140123472
eCl@ss 21.049.090,00
UNSPSC 24.0 27110000
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky