2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 02 04 160 1101

HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk,8 AFS1

Položka č.: 02 04 160 1101


HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk,8 AFS1

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk,8 AFS1HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk,8 AFS1
Zásuvka

HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk,8 AFS1

Položka č.: 02 04 160 1101

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 160 Úhlové provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 61076-4-113 Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Polymer z tekutých krystalů (LCP) Béžová

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Zásuvka
Řada har-bus® 64
Popis kontaktu Úhlové provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 160
Konfigurace kontaktů Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 61076-4-113
Hot plugging Ne
Řady kontaktů 5
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
Jmenovitý proud 1 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ‌0,6 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
‌0,6 mm Mezi 2 řadami (z, d)
‌0,8 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
‌0,8 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest ‌0,6 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
‌0,6 mm Mezi 2 řadami (z, d)
‌0,8 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
‌0,8 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤20 mΩ Pro řady a, b, c
≤30 mΩ Pro řady z, d
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla 160 N
Odpojovací síla 120 N
Spojovací cykly 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Béžová
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 61076-4-113 (doplňkové)
Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 20
Hmotnost netto 29.7 g
Země původu Německo
GTIN 5713140000322
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky