HAR-PRESS BOTTOM TOOL, narrow
Položka č.: 09 99 000 0256

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Nástroje |
---|---|
Typ nástroje | Nosný blok |
Popis nástroje | Úzké provedení |
Pro použití se zástrčkami | |
Typ B, 2B, 3B, C, 2C, 3C, M, F, H | |
Typ Q, 2Q, 3Q, R, 2R, 3R |
Velikost balení | 1 |
---|---|
Hmotnost netto | 600 g |
Evropské číslo celního tarifu | 82055980 |
GTIN | 5713140106161 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
UNSPSC 24.0 | 27110000 |
Předchozí
Další