Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému M12 har-modular®: Konektory pro desky plošných spojů
News Tisk & kontakty pro média Technologický magazín tec.news
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
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. 7/8ʺ
  7. 21 04 316 2400

HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole

Položka č.: 21 04 316 2400


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

HARTING PFT 7_8 inch female 4-poleundefined
Průchozí konektor do panelu

HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole

Položka č.: 21 04 316 2400

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí konektor do panelu S vodiči, Pro montáž na přední stranu ‌20 cm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory 7/8ʺ
Prvek Průchozí konektor do panelu
Specifikace S vodiči
Pro montáž na přední stranu
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 4
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Průřez vodiče (mm²) 1 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 18
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí vodič-země 230 V
Jmenovité napětí vodič-vodič 400 V
Jmenovité rázové napětí 4,8 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Délka vodiče ‌ 20 cm
Materiál (vložka) Termoplastický polyuretan (TPU)
Materiál (kontakty) Mosaz
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt) Slitina mědi a zinku
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,01 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140364547
eCl@ss 27.440.103,00
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky