HARTING four-indent crimp tool
Položka č.: 09 99 000 0888

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


HARTING four-indent crimp tool
Položka č.: 09 99 000 0888
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Nástroje |
---|---|
Typ nástroje | Krimpovací nástroj |
Popis nástroje | Han D®: 0,14–2,5 mm² (v rozsahu 0,14–0,37 mm² vhodné jen pro kontakty 09 15 000 6107/6207 a 09 15 000 6127/6227) |
Han E®: 0,14–4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,14–4 mm² | |
Han® C: 1,5–4 mm² | |
Typ pohonu | Lze zpracovat ručně |
Sada čelistí | Krimpování pomocí 4 trnů, dvoubodové |
---|---|
Směr pohybu | 4bodové |
Oblast použití | Doporučeno pro výrobní linky |
Až 1 000 krimpovacích operací ročně | |
Podrobnosti | Adjustment of the crimping depth: see table in the data sheet |
Obsah balení | Vč. polohovače |
Návod k použití |
Předchozí
Další