Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 03 000 6110

HOCHSTROMKONTAKT STI- GEW 4A

Položka č.: 09 03 000 6110


Konfigurovatelné
HOCHSTROMKONTAKT STI- GEW 4A

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

HOCHSTROMKONTAKT STI- GEW 4AHOCHSTROMKONTAKT STI- GEW 4A
KonfigurovatelnéPájecí kontakt na PCB

HOCHSTROMKONTAKT STI- GEW 4A

Položka č.: 09 03 000 6110

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Pájecí kontakt na PCB Úhlové provedení Jmenovitý proud: ≤40 A Male kontakt Pro zástrčky Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Pájecí kontakt na PCB
Řada DIN 41612
har-modular®
Popis kontaktu Úhlové provedení
Kontakty pro DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M modul, male, úhlový
Způsob připojení Pájené připojení
Provedení Male kontakt Pro zástrčky
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Rozšiřující karta
PCB deska–kabel
Výrobní proces Soustružené kontakty
Úroveň vlastností 1
Jmenovitý proud 40 A
Připojovací síla 10 N
Odpojovací síla 1.6 N
Spojovací cykly 500
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Specifikace DIN 41626
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 3.335 g
Země původu Německo
GTIN 5713140003842
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky