4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 09 03 000 6201
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
HOCHSTROMKONTAKTBUCHSE-1A
Pájecí kontakt HOCHSTROMKONTAKTBUCHSE-1A 09 03 000 6201
Nedostupné
HOCHSTROMKONTAKTBUCHSE-4A
Pájecí kontakt HOCHSTROMKONTAKTBUCHSE-4A 09 03 000 6203
Alternativní
Verze
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu|Mezanin|Rozšiřující karta|PCB deska–kabel
Základní deska na dceřinou kartu|Mezanin|Rozšiřující karta|PCB deska–kabel
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Soustružené kontakty
Způsob připojení
Pájené připojení
Pájené připojení
Provedení
Female kontakt Pro female konektory
Female kontakt Pro female konektory
Obchodní údaje
eCl@ss
27.440.204,00
27.440.204,00
Hmotnost netto
1,5 g
1,768 g
GTIN
5713140004030
5713140004054
ETIM
EC000796
EC000796
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Německo
Německo
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
Velikost balení
100
100
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41626
DIN 41626
Vlastnosti materiálu
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Čína RoHS
50
50
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Ano
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Druh kontaktu
Pájecí kontakt
Pájecí kontakt
Kategorie
Kontakty
Kontakty
Kontakty pro
DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ M, inverzní|DIN 41612 Typ MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modul, female, přímý
DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ M, inverzní|DIN 41612 Typ MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modul, female, přímý
Popis kontaktu
Přímé provedení
Přímé provedení
Řada
DIN 41612|har-modular@
DIN 41612|har-modular@
Technické vlastnosti
Úroveň vlastností
1
1
Spojovací cykly
≥ 500
≥ 500
Jmenovitý proud
≤ 10 A
≤ 40 A
Připojovací síla
≤ 10 N
≤ 10 N
Odpojovací síla
≥ 1,6 N
≥ 1,6 N

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky