6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 09 03 000 6203

HOCHSTROMKONTAKTBUCHSE 4A

Položka č.: 09 03 000 6203


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

HOCHSTROMKONTAKTBUCHSE 4Aundefined
KonfigurovatelnéPájecí kontakt

HOCHSTROMKONTAKTBUCHSE 4A

Položka č.: 09 03 000 6203

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Pájecí kontakt Přímé provedení Jmenovitý proud: ≤40 A Female kontakt Pro female konektory Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada DIN 41612
har-modular®
Druh kontaktu Pájecí kontakt
Popis kontaktu Přímé provedení
Kontakty pro DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ M, inverzní
DIN 41612 Typ MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M modul, female, přímý
Způsob připojení Pájené připojení
Provedení Female kontakt Pro female konektory
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Rozšiřující karta
PCB deska–kabel
Výrobní proces Soustružené kontakty
Jmenovitý proud ≤ 40 A
Připojovací síla ≤ 10 N
Odpojovací síla ≥ 1,6 N
Úroveň vlastností 1
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace DIN 41626
Velikost balení 100
Hmotnost netto 1,768 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140004054
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky