HOCHSTROMSTIFTKONTAKT 1A LOET
Položka č.: 09 03 000 6101

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


HOCHSTROMSTIFTKONTAKT 1A LOET
Položka č.: 09 03 000 6101
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Kontakty |
---|---|
Řada | DIN 41612 |
har-modular® | |
Druh kontaktu | Pájecí kontakt |
Popis kontaktu | Přímé provedení |
Kontakty pro | DIN 41612 Typ M |
DIN 41612 Typ M, inverzní | |
DIN 41612 Typ MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M modul, male, úhlový | |
har-modular® M modul, male, přímý |
Způsob připojení | Pájené připojení |
---|---|
Provedení | Male kontakt Pro zástrčky |
Typ připojení | Základní deska na dceřinou kartu |
Mezanin | |
PCB deska–kabel | |
Výrobní proces | Soustružené kontakty |
Předchozí
Další