Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
Verze | ||
---|---|---|
Typ připojení | Základní deska na dceřinou kartu|Mezanin|PCB deska–kabel | Základní deska na dceřinou kartu|Mezanin|PCB deska–kabel |
Výrobní proces | Soustružené kontakty | Soustružené kontakty |
Způsob připojení | Pájené připojení | Pájené připojení |
Provedení | Male kontakt Pro zástrčky | Male kontakt Pro zástrčky |
Obchodní údaje | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Hmotnost netto | 2,151 g | 1,9 g |
GTIN | 5713140003804 | 5713140003828 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
Země původu | Německo | Německo |
UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
Velikost balení | 100 | 100 |
Specifikace a schválení | ||
Specifikace | DIN 41626 | DIN 41626 |
Vlastnosti materiálu | ||
Číslo ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Čína RoHS | 50 | 50 |
ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
Výjimky RoHS | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova |
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano | Ano |
Povrch (kontaktů) | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru |
Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
Identifikace | ||
Druh kontaktu | Pájecí kontakt | Pájecí kontakt |
Kategorie | Kontakty | Kontakty |
Kontakty pro | DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modul, male, úhlový|DIN 41612 Typ M, inverzní|har-modular@ M modul, male, přímý | DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ M, inverzní|DIN 41612 Typ MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modul, male, úhlový|har-modular@ M modul, male, přímý |
Popis kontaktu | Přímé provedení | Přímé provedení |
Řada | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
Technické vlastnosti | ||
Úroveň vlastností | 1 | 1 |
Spojovací cykly | ≥ 500 | ≥ 500 |
Jmenovitý proud | ≤ 10 A | ≤ 40 A |
Připojovací síla | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Odpojovací síla | ≥ 1,6 N | ≥ 1,6 N |