HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
Položka č.: 09 45 345 0000

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
Položka č.: 09 45 345 0000
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Příslušenství |
---|---|
Řada | Han® PushPull (V14) |
Typ krytu | Kryt typu kabel–kabel |
Mezní teplota | -40 ... +70 °C |
---|---|
Spojovací cykly | ≥ 100 |
Průměr kabelu | 6,5 ... 9,5 mm |
Předchozí
Další