Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Kabelová metráž
  4. Produkty
  5. Hybridní kabely
  6. Hybridní kabely (měď/optika)
  7. 33 57 851 0100 002

HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING

Položka č.: 33 57 851 0100 002


HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Hybridní kabel (měď/optika)

HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING

Položka č.: 33 57 851 0100 002

10 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
10 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Hybridní kabel (měď/optika) Vícevidové 2x G50 / 125 µm, 3× 2,5 mm² PVC Délka kabelu: 10 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Kabelová metráž
Specifikace Neosazeno
Typ kabelu Hybridní kabel (měď/optika)
Popis kabelu Vícevidové
Uspořádání vodičů 2x G50 / 125 µm
3× 2,5 mm²
Délka kabelu 10 m
Průměr kabelu [12,6 mm]
Minimální poloměr ohybu 10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Černá
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 2200 g
Země původu Německo
GTIN 5713140274020
Hmotnost netto 217 g/m
eCl@ss 27060501
ETIM EC001579
UNSPSC 24.0 26121639
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky