2. Průmyslové ethernetové switche
  3. Produkty
  4. Řada
  5. Ha-VIS eCon 2000
  6. 24 02 407 0010

Ha-VIS eCon 2070GB-A

Položka č.: 24 02 407 0010


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Ha-VIS eCon 2070GB-Aundefined
Průmyslové ethernetové switche

Ha-VIS eCon 2070GB-A

Položka č.: 24 02 407 0010

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průmyslové ethernetové switche Nekonfigurovatelné Full Gigabit Ethernet Jmenovité napětí: 24, 48 Celkový počet portů: 7 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7 Provozní teplota: ‌0 ... +55 °C

Podrobnosti o produktu


Řada Ha-VIS eCon 2000
Prvek Průmyslové ethernetové switche
Specifikace Nekonfigurovatelné
Typ Ethernetu Full Gigabit Ethernet
Celkový počet portů 7
Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
Technologie přepínání Store and Forward
Velikost rámu 10 kB
Velikost tabulky MAC adres 8k Vstupy
Velikost vyrovnávací paměti na pakety 1 Megabit
Neblokující Ano
Kvalita služeb Ano
Energy Efficient Ethernet Ano
Řízení toku Vyp.
Signálový kontakt Ne
Funkce PoE Ne
Podpora rámce typu Jumbo Ano
Obsah balení Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
Pokyny pro montáž
Jmenovité napětí 24 V DC
48 V DC
Přípustné napětí 9 ... 60 V DC
Přepěťová ochrana Ano
Provozní proud <182 mA @ 24 V DC
<96 mA @ 48 V DC
Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
Náběhový proud <1,6 A @ 24 V DC
<3,2 A @ 48 V DC
Ochrana proti nadproudu ‌4 A Na vstupu
Spotřeba energie <4,37 W @ 24 V DC
Způsob připojení Zásuvný šroubovací kontakt
Počet kontaktů 3
Průřez vodiče 0,08 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 12
Uspořádání a počet pinů + / - / FE
Ochrana proti přepólování Ano
Provozní teplota ‌0 ... +55 °C
Skladovací teplota -40 ... +85 °C
Relativní vlhkost 0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
MTBF ≈ 1700.000 h
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 7
Přenosový standard 10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-negotiation Ano
Auto-polarity Ano
Auto-MDI(X) Ano
Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1.000 Mbit/s
Délka přenosu 100 m
Materiál (kryt) Hliník (eloxovaný)
Délka 27,3 mm
Šířka 120 mm
Výška 113,5 mm
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Specifikace EN 55022 Charakteristika rádiového rušení
EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
EN 61000-4-5 Rázové napětí
EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
EN 61000-6-4 Emisní standard
IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
UL / CSA UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Schválení CE
DNV GL
FCC Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 378 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85176200
GTIN 5713140147720
eCl@ss 19.170.130,00
ETIM EC000734
UNSPSC 24.0 43222612
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky