Ha-VIS eCon 2080BT-A
Položka č.: 24 02 008 0000

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Ha-VIS eCon 2080BT-A
Položka č.: 24 02 008 0000
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
| Řada | Ha-VIS eCon 2000 |
|---|---|
| Prvek | Průmyslové ethernetové switche |
| Specifikace | Nekonfigurovatelné |
| Typ Ethernetu | Fast Ethernet |
| Celkový počet portů | 8 |
|---|---|
| Upevnění | DIN lišta 35 mm podle EN 60715 |
| Technologie přepínání | Store and Forward |
| Velikost rámu | 1,522 kB |
| Velikost tabulky MAC adres | 1k Vstupy |
| Velikost vyrovnávací paměti na pakety | 0,44 Megabit |
| Neblokující | Ano |
| Kvalita služeb | Ano |
| Energy Efficient Ethernet | Ano |
| Řízení toku | Vyp. |
| Signálový kontakt | Ne |
| Funkce PoE | Ne |
| Obsah balení | Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení |
| Pokyny pro montáž |
| Jmenovité napětí | 24 V DC |
|---|---|
| 48 V DC | |
| Přípustné napětí | 9 ... 60 V DC |
| Přepěťová ochrana | Ano |
| Provozní proud | <58 mA @ 24 V DC |
| <31 mA @ 48 V DC | |
| Napájecí obvod | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
| Náběhový proud | <2,8 A @ 24 V DC |
| <5,6 A @ 48 V DC | |
| Ochrana proti nadproudu | 2 A Na vstupu |
| Spotřeba energie | <1,39 W @ 24 V DC |
| Způsob připojení | Zásuvný šroubovací kontakt |
| Počet kontaktů | 3 |
| Průřez vodiče | 0,08 ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče [AWG] | AWG 28 ... AWG 12 |
| Uspořádání a počet pinů | + / - / FE |
| Ochrana proti přepólování | Ano |
| Provozní teplota | -40 ... +70 °C |
|---|---|
| Skladovací teplota | -40 ... +85 °C |
| Relativní vlhkost | 0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz) |
| 0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava) | |
| Tlak vzduchu | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
| Stupeň krytí podle IEC 60529 | IP30 V zapojeném stavu |
| MTBF | ≈ 2530.000 h |
| 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) | 8 |
|---|---|
| Přenosový standard | 10BASE-Te |
| 100BASE-TX EEE | |
| Auto-negotiation | Ano |
| Auto-polarity | Ano |
| Auto-MDI(X) | Ano |
| Fyzický přenos | Twisted Pair Kat. 5 |
| Přenosová rychlost | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Délka přenosu | 100 m |
| Materiál (kryt) | Hliník (eloxovaný) |
|---|---|
| Délka | 27,3 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 113,5 mm |
| RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
| Výjimky RoHS | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova |
| ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
| Čína RoHS | 50 |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Olovo |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Olovo |
| Specifikace | EN 55022 Charakteristika rádiového rušení |
|---|---|
| EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD) | |
| EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole | |
| EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů | |
| EN 61000-4-5 Rázové napětí | |
| EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením | |
| EN 61000-6-4 Emisní standard | |
| IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové) | |
| IEEE 802.3 | |
| UL / CSA | |
| Schválení | CE |
| DNV GL | |
| FCC | Ano |
| Velikost balení | 1 |
|---|---|
| Hmotnost netto | 238 g |
| Země původu | Německo |
| Evropské číslo celního tarifu | 85176200 |
| GTIN | 5713140147379 |
| eCl@ss | 19.170.130,00 |
| ETIM | EC000734 |
| UNSPSC 24.0 | 43222612 |
Předchozí
Další