Ha-VIS eCon 2080GBT-A
Položka č.: 24 02 408 0000


Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.



Ha-VIS eCon 2080GBT-A
Položka č.: 24 02 408 0000
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Řada | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Prvek | Průmyslové ethernetové switche |
Specifikace | Nekonfigurovatelné |
Typ Ethernetu | Full Gigabit Ethernet |
Celkový počet portů | 8 |
---|---|
Upevnění | DIN lišta 35 mm podle EN 60715 |
Technologie přepínání | Store and Forward |
Velikost rámu | 9,216 kB |
Velikost tabulky MAC adres | 4k Vstupy |
Velikost vyrovnávací paměti na pakety | 1,5 Megabit |
Neblokující | Ano |
Kvalita služeb | Ano |
Energy Efficient Ethernet | Ano |
Řízení toku | Vyp. |
Signálový kontakt | Ne |
Funkce PoE | Ne |
Podpora rámce typu Jumbo | Ano |
Obsah balení | Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení |
Pokyny pro montáž |
Předchozí
Další