Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
Položka č.: 24 14 408 0001

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
Položka č.: 24 14 408 0001
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Řada | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Identifikace | Advanced |
Prvek | Průmyslové ethernetové switche |
Specifikace | Nekonfigurovatelné |
Typ Ethernetu | Full Gigabit Ethernet |
Celkový počet portů | 8 |
---|---|
Upevnění | Montáž na stěnu (naplocho) |
Technologie přepínání | Store and Forward |
Velikost rámu | 10 kB |
Velikost tabulky MAC adres | 8k Vstupy |
Filtr MAC adres | Zpoždění LLDP a PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) blokováno |
Velikost vyrovnávací paměti na pakety | 4 Megabit |
Neblokující | Ano |
Kvalita služeb | Ano |
Řízení toku | Vyp. |
Signálový kontakt | Ne |
Funkce PoE | Ne |
Podpora rámce typu Jumbo | Ano |
Oblast použití | Použití v interiéru |
Obsah balení | Push-in kontakt pro napájení s možností zasunutí a přišroubování |
Pokyny pro montáž |
Předchozí
Další