Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
Položka č.: 24 05 401 1400

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
Položka č.: 24 05 401 1400
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Řada | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Identifikace | Single Pair Ethernet (SPE) |
Prvek | Průmyslové ethernetové switche |
Specifikace | Převodník pro média |
Typ Ethernetu | Full Gigabit Ethernet |
Celkový počet portů | 2 |
---|---|
Upevnění | DIN lišta 35 mm podle EN 60715 |
Technologie přepínání | Store and Forward |
Velikost rámu | 10,24 kB |
Velikost tabulky MAC adres | 1k Vstupy |
Filtr MAC adres | Zpoždění LLDP a PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) blokováno |
Velikost vyrovnávací paměti na pakety | 1 Megabit |
Neblokující | Ano |
Kvalita služeb | Ano |
Signálový kontakt | Ne |
Funkce PoE | Ne |
Podpora rámce typu Jumbo | Ano |
Oblast použití | Použití v interiéru |
Obsah balení | Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení |
Pokyny pro montáž |
Předchozí
Další