2. Průmyslové ethernetové switche
  3. Produkty
  4. Funkce
  5. Single Pair Ethernet (SPE)
  6. 24 05 002 6400

Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE

Položka č.: 24 05 002 6400


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPEundefined
NovýPrůmyslové ethernetové switche

Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE

Položka č.: 24 05 002 6400

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průmyslové ethernetové switche Nekonfigurovatelné Fast Ethernet Jmenovité napětí: 24, 48 Celkový počet portů: 8 100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2 Provozní teplota: -40 ... +70 °C

Podrobnosti o produktu


Řada Ha-VIS eCon 3000
Identifikace Single Pair Ethernet (SPE)
Prvek Průmyslové ethernetové switche
Specifikace Nekonfigurovatelné
Typ Ethernetu Fast Ethernet
Celkový počet portů 8
Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
Technologie přepínání Store and Forward
Velikost rámu 10,24 kB
Velikost tabulky MAC adres 1k Vstupy
Filtr MAC adres Zpoždění LLDP a PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) blokováno
Velikost vyrovnávací paměti na pakety 1 Megabit
Neblokující Ano
Kvalita služeb Ano
Signálový kontakt Ne
Funkce PoE Ne
Oblast použití Použití v interiéru
Obsah balení Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
Pokyny pro montáž
Jmenovité napětí 24 V DC
48 V DC
Přípustné napětí 16,8 ... 60 V DC
Přepěťová ochrana Ano
Provozní proud ‌96 mA @ 24 V DC
‌51 mA @ 48 V DC
Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
Náběhový proud <1,3 A @ 24 V DC
<2,2 A @ 48 V DC
Ochrana proti nadproudu ‌2 A Na vstupu
Spotřeba energie <2,3 W @ 24 V DC
Způsob připojení Zásuvný šroubovací kontakt
Počet kontaktů 3
Průřez vodiče 0,08 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 12
Uspořádání a počet pinů + / - / FE
Ochrana proti přepólování Ano
Stupeň znečištění 2
Kategorie přepětí II (400 ≤ CTI < 600)
Provozní teplota -40 ... +70 °C
Skladovací teplota -40 ... +85 °C
Relativní vlhkost 0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
100 Mbit/s (RJ45-Ports) 2
Přenosový standard 10BASE-T
100BASE-TX
Auto-negotiation Ano
Auto-polarity Ano
Auto-MDI(X) Ano
Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Délka přenosu 100 m
100 Mbit/s (SPE-Ports) 6
Přenosový standard 100BASE-T1
Fyzický přenos Twisted Pair 2× vodič
Přenosová rychlost ‌ 100 Mbit/s
Délka přenosu 40 m
Konfigurace master–slave Přepínačem DIP
Materiál (kryt) Hliník (eloxovaný)
Nerezová ocel
Délka 64,5 mm
Šířka 33 mm
Výška 130 mm
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace EN 55032 Emisní standard
EN 55035 Odolnost proti elektromagnetickému rušení
EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
EN 61000-4-5 Rázové napětí
EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
EN 61000-6-4 Emisní standard
IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
Schválení CE
Na dotázání
PROFINET Ano
FCC Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 348 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85176200
GTIN 5713140195141
eCl@ss 19.170.130,00
ETIM EC000734
UNSPSC 24.0 43222612
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky