Ha-VIS eCon 3080BT-A
Položka č.: 24 03 008 0000

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Ha-VIS eCon 3080BT-A
Položka č.: 24 03 008 0000
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Řada | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Prvek | Průmyslové ethernetové switche |
Specifikace | Nekonfigurovatelné |
Typ Ethernetu | Fast Ethernet |
Celkový počet portů | 8 |
---|---|
Upevnění | DIN lišta 35 mm podle EN 60715 |
Technologie přepínání | Store and Forward |
Velikost rámu | 1,522 kB |
Velikost tabulky MAC adres | 1k Vstupy |
Velikost vyrovnávací paměti na pakety | 0,44 Megabit |
Neblokující | Ano |
Kvalita služeb | Ano |
Energy Efficient Ethernet | Ano |
Řízení toku | Vyp. |
Signálový kontakt | Ne |
Funkce PoE | Ne |
Obsah balení | Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení |
Pokyny pro montáž |
Předchozí
Další