2. Průmyslové ethernetové switche
  3. Produkty
  4. Řada
  5. Ha-VIS eCon 3000
  6. 97 00 000 1140

Ha-VIS eCon 3080GBT-A

Položka č.: 97 00 000 1140


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýIndustrial Ethernet Switches

Ha-VIS eCon 3080GBT-A

Položka č.: 97 00 000 1140

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Industrial Ethernet Switches Unmanaged Full Gigabit Ethernet Nominal voltage: 24, 48 Total number of ports: 8 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8 Operating temperature: -40 ... +70 °C

Podrobnosti o produktu


Řada Ha-VIS eCon 3000
Prvek Průmyslové ethernetové switche
Specifikace Nekonfigurovatelné
Typ Ethernetu Full Gigabit Ethernet
Celkový počet portů 8
Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
Technologie přepínání Store and Forward
Velikost rámu 9,216 kB
Velikost tabulky MAC adres 4k Vstupy
Velikost vyrovnávací paměti na pakety 1,5 Megabit
Neblokující Ano
Kvalita služeb Ano
Energy Efficient Ethernet Ano
Řízení toku Vyp.
Signálový kontakt Ne
Funkce PoE Ne
Podpora rámce typu Jumbo Ano
Obsah balení Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
Pokyny pro montáž
Jmenovité napětí 24 V DC
48 V DC
Přípustné napětí 9 ... 60 V DC
Přepěťová ochrana Ano
Provozní proud <125 mA @ 24 V DC
<65 mA @ 48 V DC
Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
Náběhový proud <1,4 A @ 24 V DC
<2,3 A @ 48 V DC
Ochrana proti nadproudu ‌2 A Na vstupu
Spotřeba energie <3,12 W @ 24 V DC
Způsob připojení Zásuvný šroubovací kontakt
Počet kontaktů 3
Průřez vodiče 0,08 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 12
Uspořádání a počet pinů + / - / FE
Ochrana proti přepólování Ano
Stupeň znečištění 2
Kategorie přepětí II
Provozní teplota -40 ... +70 °C
Skladovací teplota -40 ... +85 °C
Relativní vlhkost 0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
MTBF ≈ 1734.000 h
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 8
Přenosový standard 10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-negotiation Ano
Auto-polarity Ano
Auto-MDI(X) Ano
Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1.000 Mbit/s
Délka přenosu 100 m
Materiál (kryt) Hliník (eloxovaný)
Ocelový plech (práškově lakovaný)
Délka 107,5 mm
Šířka 25 mm
Výška 142 mm
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 7(c)-I: elektrické a elektronické součásti obsahující olovo ve skle nebo v keramice jiné než v dielektrických keramických částech kondenzátorů, např. piezoelektronické přístroje, nebo ve skleněné nebo keramické pojivové směsi
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace EN 55032 Emisní standard
EN 55035 Odolnost proti elektromagnetickému rušení
EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
EN 61000-4-5 Rázové napětí
EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
EN 61000-6-4 Emisní standard
IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
Schválení CE
Na dotázání
FCC Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 544 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85176200
eCl@ss 19.170.130,00
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky