2. Průmyslové ethernetové switche
  3. Produkty
  4. Řada
  5. Ha-VIS eCon 4000
  6. 97 00 000 1118

Ha-VIS eCon 4080BT-BT1

Položka č.: 97 00 000 1118


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýPrůmyslové ethernetové switche

Ha-VIS eCon 4080BT-BT1

Položka č.: 97 00 000 1118

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průmyslové ethernetové switche Nekonfigurovatelné Fast Ethernet Jmenovité napětí: 24, 48 Celkový počet portů: 8 10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x Provozní teplota: -40 ... +70 °C

Podrobnosti o produktu


Řada Ha-VIS eCon 4000
Prvek Průmyslové ethernetové switche
Specifikace Nekonfigurovatelné
Typ Ethernetu Fast Ethernet
Celkový počet portů 8
Upevnění Montáž na stěnu
Technologie přepínání Store and Forward
Velikost rámu 2,048 kB
Velikost tabulky MAC adres 2k Vstupy
Velikost vyrovnávací paměti na pakety 0,77 Megabit
Neblokující Ano
Kvalita služeb Ano
Energy Efficient Ethernet Ano
Řízení toku Vyp.
Signálový kontakt Ne
Funkce PoE Ne
Lakovaná PCB Ano
Obsah balení Pokyny pro montáž
Jmenovité napětí 24 V DC
48 V DC
Přípustné napětí 12 ... 60 V DC
Přepěťová ochrana Ano
Provozní proud ‌52 mA @ 24 V DC
‌28 mA @ 48 V DC
Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
Náběhový proud ‌14 A @ 24 V DC
‌2,9 A @ 48 V DC
Ochrana proti nadproudu ‌2 A Na vstupu
Spotřeba energie ≤1,3 W @ 24 V DC
Způsob připojení M12, L kódování
Počet kontaktů 4
Průřez vodiče 0,5 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 20 ... AWG 14
Uspořádání a počet pinů + / - / - / +
Ochrana proti přepólování Ano
Kategorie přepětí II (ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací)
Provozní teplota -40 ... +70 °C
Skladovací teplota -40 ... +85 °C
Relativní vlhkost 10 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
10 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP40 V zapojeném stavu
10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8 x
Přenosový standard 10BASE-T
100BASE-TX
Auto-negotiation Ano
Auto-polarity Ano
Auto-MDI(X) Ano
Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Délka přenosu 100 m
Materiál (kryt) Hliník
Délka 152 mm
Šířka 100 mm
Výška 43,85 mm
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace EN 50155 Drážní aplikace
EN 50121-3-2 Drážní EMC aplikace
EN 61000-6-2 Odolnost proti elektromagnetickému rušení
EN 55035 Odolnost proti elektromagnetickému rušení
EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
EN 61000-4-5 Rázové napětí
EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
EN 61000-6-4 Emisní standard
EN 55032 Emisní standard
IEC 60721-3 Mechanická odolnost
IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
IEC 60068-2-27 Ráz
IEEE 802.3
Schválení CE
UN ECE R10
FCC Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 415 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85176200
eCl@ss 19.170.130,00
ETIM EC000734
UNSPSC 24.0 43222612
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky