5. Modulární vložky Han® HC
  6. Vložky
  7. 09 11 001 2755

Han 1 HC 350A/4kv -female- screw M10

Položka č.: 09 11 001 2755


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 1 HC 350A/4kv -female- screw M10undefined
Vložky

Han 1 HC 350A/4kv -female- screw M10

Položka č.: 09 11 001 2755

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Šroubové připojení Zásuvka (female) Polykarbonát (PC), Polyamid (PA) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌350 A Průřez vodiče: 120 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® HC Modular
Identifikace 350
Způsob připojení Šroubové připojení
Provedení Zásuvka (female)
Podrobnosti Při utahování příslušným momentem přidržujte kontakt klíčem vel. 17
Průřez vodiče 120 mm²
Jmenovitý proud ‌ 350 A
Jmenovité napětí 2.000 V
Jmenovité rázové napětí 12 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 0,2 mΩ
Délka odizolování 19 mm
Utahovací moment ‌16 Nm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Odolnost proti vibracím Kategorie 2 podle IEC 61373
Odolnost proti rázům Kategorie 2 podle IEC 61373
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Polyamid (PA)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
Číslo ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 230 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85359000
GTIN 5713140016071
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky