2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Modulární vložky Han® HC
  6. Vložky
  7. 09 11 001 3021

Han 1 HC250-M

Položka č.: 09 11 001 3021


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 1 HC250-Mundefined
Vložky

Han 1 HC250-M

Položka č.: 09 11 001 3021

a zjistit ceny a dostupnost.

00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌250 A Průřez vodiče: 10 ... 70 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® HC Modular
Identifikace 250
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti Odolnost proti vibracím a nárazům lze splnit pouze tehdy, jsou-li kabely upevněny v odpovídající vzdálenosti. Pokyny pro vzdálenost odlehčení tahu najdete v dokumentu v e-katalogu v části Pokyny.
Průřez vodiče 10 ... 70 mm²
Vnější průměr vodiče ≤18 mm
Jmenovitý proud ‌ 250 A
Jmenovité napětí 2.000 V
Jmenovité rázové napětí 12 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Odolnost proti vibracím Kategorie 2 podle IEC 61373
Odolnost proti rázům Kategorie 2 podle IEC 61373
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 20 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85359000
GTIN 5713140016156
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky