5. Příslušenství
  6. Rámečky
  7. 19 30 010 1717

Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32

Položka č.: 19 30 010 1717


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32undefined
NovýDokovací rám

Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32

Položka č.: 19 30 010 1717

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dokovací rám Montáž ze zadní strany Nerezová ocel Velikost: 10 B

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Dokovací rám
Popis příslušenství Montáž ze zadní strany
Velikost 10 B
Kabelový vstup 1x M32
Spojovací cykly ≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (příslušenství) Nerezová ocel
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,083 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140406193
eCl@ss 27.440.206,00
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky