2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 33 010 2678

Han 10ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press

Položka č.: 09 33 010 2678


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 10ES-Press-SMC-MI-CCT-PE PressundefinedHan 10ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
NovýKonfigurovatelnéVložky

Han 10ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press

Položka č.: 09 33 010 2678

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Cage clamp svorka Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 10 B Kontakty: 10 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® ES Press
Specifikace Cage clamp svorka pro připojení PE
Způsob připojení Cage clamp svorka
Provedení Male
Velikost 10 B
Počet kontaktů 10
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Modrý ovládací prvek
Jen pro kryty s vysokým konstrukčním provedením
Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 14
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
Délka odizolování 9 ... 11 mm
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Barva (příslušenství) Modrá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 80 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140186255
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky